Características y beneficios

Fácil instalación
XCP simplifica la instalación con uniones monobloque preinstaladas con una tuerca de par de torsión de doble cabezal desmontable, asegurando que los componentes del sistema estén en la posición correcta. Los extremos de brida personalizados permiten que el sistema cumpla con cualquier requisito de conexión y logre una instalación perfecta.

Funciones de seguridad
XCP está diseñado para proporcionar los más altos niveles de seguridad en todos los aspectos del diseño e instalación. Las funciones como la resistencia al fuego y a sismos, las altas clasificaciones de cortocircuito y la protección de ingreso IP55 ayudan a garantizar que el equipo de operaciones críticas esté seguro.
XCP estándar
Para aplicaciones estándar que no requieren un rendimiento superior, el sistema XCP-S, con secciones reducidas de conductores internos, ofrece una solución más compacta y liviana. XCP-S viene con un grado de protección estándar IP55, con la opción de un grado de protección IP65 para el transporte de energía.
XCP de alto rendimiento
XCP-HP se caracteriza por un mayor rendimiento en ahorro de energía y una mayor capacidad de resistencia a cortocircuitos. El sistema es la solución ideal para aplicaciones de alta demanda, entornos de alta temperatura (hasta 55 °C) e instalaciones donde se requiere una alta eficiencia energética.
Especificaciones técnicas
- · El sistema tiene una capacidad de 630 a 6300 amperios para un trabajo continuo a 1000 VCA como máximo.
- · Diseño extra compacto con opción de 3, 4 o 5 conductores de aluminio o cobre.
- · Resistente al fuego según IEC60331-1.
- · Las cajas de derivación interbloqueadas, en fibra de vidrio o metal, están disponibles hasta 1250 amperios.
- · Clases de aislación B y F disponibles.
- · Probado y fabricado de acuerdo con IEC 61439-6, marcado CE y con certificación independiente de LOVAG.
Diseñado para centros de datos
Tanto en áreas de soporte como en áreas de tecnología y equipos, High Power Busway de Starline ofrece la energía que necesita para mantener su infraestructura crítica en funcionamiento de manera segura y eficiente. Su diseño compacto, alta densidad de corriente y clasificación de protección de ingreso lo convierten en la solución ideal para las crecientes demandas de energía en entornos críticos.