Explore nuestras soluciones de carga para vehículos eléctricos
Starline ofrece una solución aérea única para suministrar energía a su equipo de carga de vehículos eléctricos. Por su diseño, el canal abierto del sistema Track Busway de Starline reduce la necesidad de costosos tendidos eléctricos dedicados y elimina por completo la apertura de zanjas, reduciendo el tiempo y los costos de instalación hasta en un 90 %.
La versatilidad del sistema permite modificar y reconfigurar rápidamente los puntos de acceso de energía, y es compatible con todos los sistemas de carga. El sistema Track Busway de Starline también puede ampliarse con facilidad para soportar la infraestructura necesaria para el mercado de vehículos eléctricos en rápido crecimiento.
Flota de vehículos
La transición comercial generalizada a vehículos de flota eléctricos requiere un sistema de distribución de energía robusta y ampliable que pueda albergar estaciones de carga para múltiples vehículos. Los sistemas de distribución de energía "plug-and-play" de Starline son fácilmente ampliables y están diseñados para satisfacer sus necesidades actuales de carga de vehículos eléctricos, a la vez que lo preparan para satisfacer la demanda futura.
Cocheras para varios inquilinos
La implementación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en cocheras compartidas y para varios inquilinos puede plantear importantes problemas de instalación y escalabilidad. Los sistemas de electroductos Starline eliminan la necesidad de realizar zanjas que resultan caras y molestas. Se pueden añadir puntos de acceso a la red eléctrica a lo largo del sistema de electroductos en cualquier punto para disponer de una conexión eléctrica instantánea y confiable.
Carga de carretillas elevadoras eléctricas
En los centros de distribución, almacenes e instalaciones de fabricación, la superficie útil es un bien escaso. Starline ofrece una solución única para cargar carretillas elevadoras eléctricas. Con opciones de montaje en techo, pared y bastidor, el sistema de electroducto Starline ofrece una solución personalizable que mejora drásticamente la gestión de cables y la seguridad en zonas con requisitos de alta densidad de energía.
Carga de carritos de golf
A medida que las flotas de carritos de golf pasan de la gasolina a la energía eléctrica, los superintendentes de los campos se ven obligados a instalar soluciones de distribución eléctrica flexibles y rentables para los cobertizos de los carritos. Los sistemas modulares de distribución de energía de Starline son rápidos y fáciles de instalar, con un diseño de canal abierto que suministra energía en el punto de uso. Los cargadores pueden montarse directamente en el electroducto, lo que reduce los costos de mano de obra asociados a la instalación de una estructura de soporte adicional.
Featured Resources
Soluciones para la carga de vehículos eléctricos
Track Busway
A diferencia de los métodos tradicionales de distribución de energía que requieren mucha mano de obra y zanjas para su instalación, el sistema Track Busway de Starline es una solución de distribución de energía aérea versátil y personalizable. Nuestros sistemas van de 40 a 1250 amperios y se configuran a medida, para garantizar que su infraestructura de energía se adapte de forma exclusiva a su diseño y aplicación.
Track Busway Serie S
Para entornos expuestos a líquidos, polvo y otros contaminantes, Track Busway serie S de Starline ofrece un mayor grado de protección contra la penetración para garantizar que sus sistemas sigan funcionando incluso en condiciones adversas en interiores y exteriores cubiertos. Track Busway serie S es fácil de instalar y ofrece la misma flexibilidad que nuestros sistemas Track Busway estándar, con una clasificación IP54.
Critical Power Monitor
El Critical Power Monitor (CPM) de Starline es un medidor de tipo comercial que puede integrarse en las alimentaciones y unidades enchufables del sistema Track Busway de Starline o incorporarse a la infraestructura de energía existente como un medidor independiente. Nuestro CPM proporciona datos procesables en tiempo real sobre su consumo de energía.
Download Product
Featured Resources
721.45 KB
5.12 MB