Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.

-
- -

Conducto de barra colectora de 100 y 225 A

  • Conducto de barra colectora de 100 y 225 A
  • Conducto de barra colectora de 100 y 225 A
  • Conducto de barra colectora de 100 y 225 A
  • Conducto de barra colectora de 100 y 225 A
  • Conducto de barra colectora de 100 y 225 A

Los sistemas Track Busway de Starline de 100 y 225 A son ideales para suministrar una gran cantidad de energía a las industrias, los comercios, los laboratorios o los entornos de misión crítica que así lo requieran. Las secciones de la carcasa incluyen piezas rectas, derivaciones y codos que se unen para crear un sistema de distribución energética “plug-and-play” que revoluciona el funcionamiento de los entornos.

  • Sistema de 100 o 225 A (4 polos) para trabajo continuo a 600 V (EE. UU) y 415 V (sistema métrico)
  • Diseñado con barras conductoras de cobre sólido dentro de un aislante de cuerpo entero ubicado en un lateral de la pared
  • interior

  • Medidas de la carcasa del conducto de barra colectora: 4,2″ de alto x 2,4″ de ancho (107 mm de alto x 61 mm de ancho)
  • Disponibilidad de longitudes personalizadas: entre 2 pies y 20 pies (entre 0,6 m y 6 m)
  • Cumplimiento comprobado de las normas UL857 e IEC 61439-6; certificación ETL, CCC, NOM y VDE; y marcado CE para uso nacional e internacional
  • Entornos de fabricación, líneas de montaje y estaciones de trabajo
  • Industria automotriz
  • Centros de datos o de misión crítica
  • Industria biomédica
  • Carga de vehículos eléctricos
  • Distribuya las conexiones de energía donde las necesite, sin cableado adicional.
  • Es fácil de instalar y el mantenimiento es casi inexistente.
  • Posee unidades enchufables que se pueden personalizar según las especificaciones del cliente.
  • Las barras conductoras de cobre patentadas en forma de “U” garantizan una conexión eléctrica continua y fiable.
  • Se encuentran disponibles medidores integrados y accesorios de valor agregado, como ventanas infrarrojas (IR), soportes especializados para sujetar o colgar cargas y flejes de cierre.
  • Se encuentra disponible en colores personalizados.