T5 250-1250 amp Busway

T5 Track Busway (de 250 a 1250 amperios) es la oferta principal de Starline para electroductos de canal abierto y continuo. Flexible y escalable, el sistema es ideal para entornos industriales y de seguridad crítica que necesitan la capacidad de cambiar o expandir sus operaciones en el futuro. T5 Track Busway de Starline modular y sin mantenimiento también ofrece unidades enchufables personalizables, diseñadas para garantizar una conexión segura y constante a la energía, mejorando el tiempo de actividad y la confiabilidad.

Características y beneficios

t5 housing

Energía flexible

El diseño flexible de T5 que ahorra espacio le permite suministrar energía exactamente donde se necesita. La ranura de acceso continuo del electroducto le permite reconfigurar fácilmente las conexiones sin la complicación de instalar nuevos cables o volver a cablear. El sistema de electroducto T5 le permite adaptar o cambiar el sistema de energía sin tiempo de inactividad.

metered plug

Capacidades de monitoreo de energía

El electroducto T5 está equipado con monitoreo de energía de última generación, que proporciona datos de tipo comercial para tomar decisiones factibles. CPM M70 de Starline ofrece una granularidad incomparable, ya sea que necesite monitorear la energía a nivel de alimentación, circuito de derivación o para cajas independientes. El medidor es compatible con todos los sistemas DCIM y BMS principales.

 

reliably designed

Diseño sin mantenimiento

El eletroducto T5 es fácil de instalar y el mantenimiento periódico es casi inexistente. Las secciones del electroducto se unen con uniones de compresión que no requieren conexiones atornilladas ni reajuste futuro, lo que reduce los posibles puntos de falla. Este diseño de electroducto sin mantenimiento también reduce el tiempo de inactividad.

Especificaciones técnicas

  • El sistema tiene una capacidad de 250, 400, 600/630, 800, 1000 o 1200-1250 A, 4 polos, para trabajo continuo a 600 V (EE. UU.) o 415 V (sistema métrico); el sistema de 1200 A tiene 4 polos para trabajo continuo a 480 V.
  • Opciones: trifásico/neutro o trifásico/neutro/conector a tierra interno (todos los sistemas); trifásico/200 % neutro o trifásico/200 % neutro/conector a tierra interno (sistemas seleccionados).
  • Secciones del conducto conectadas mediante uniones por compresión que no requieren mantenimiento.
  • Posibilidad de usar las mismas unidades enchufables en todos los sistemas de 250, 400, 630, 800, 1000 y 1200 A.
  • Cumplimiento comprobado de las normas UL857 e IEC 61439-6; certificación ETL, CCC, NOM y VDE; y marcado CE.

¿Tiene alguna pregunta?

Comuníquese con nuestros expertos para ver cómo Starline puede ofrecer energía flexible y confiable para sus instalaciones.

Servicios de valor agregado

Si necesita realizar una puesta en funcionamiento, alquilar un equipo, programar medidores u obtener asistencia en la planta, las ofertas de nuestro conjunto integral de servicios pueden ayudarlo.

Download Product

PH Feeder One Stack

End Cap One Stack

Combination One Stack

Expansion One Stack

H Tee One Stack

Featured Resources
Resource files not available

¿Tiene alguna pregunta?

Comuníquese con nuestros expertos para ver cómo Starline puede ofrecer energía flexible y confiable para sus instalaciones.

Servicios de valor agregado

Si necesita realizar una puesta en funcionamiento, alquilar un equipo, programar medidores u obtener asistencia en la planta, las ofertas de nuestro conjunto integral de servicios pueden ayudarlo.

  • Join Our Mailing List