Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.

-
- -

Medidores para de fin de línea

  • Medidores para de fin de línea
  • Medidores para de fin de línea

Diseñado para integrarse completamente con las unidades de alimentación de Track Busway, CPM de Starline admite hasta seis entradas de corriente. De esta forma, se convierte en uno de los pocos dispositivos del mercado de conductos de barra colectora capaz de monitorear el consumo energético en las distintas tomas eléctricas. También dispone de versiones capaces de monitorear instalaciones de VCA o VCC.

Cada dispositivo incluye un paquete de monitoreo que les permite a los clientes monitorear, integrar y ver información del consumo energético. CPM de Starline también incluye una interfaz web fácil de instalar y usar que se puede proporcionar e implementar rápidamente. Con respecto a las opciones de conectividad, CPM incluye Ethernet y Modbus cableados, pero además ofrece la versión wifi 802.11n opcional.

Tabla de VCA:

  • Comunicaciones: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP y wifi 802.11n (opcional)
  • Voltajes de entrada (L-L/L-N) 347 VCA L-N/600 VCA L-L

Tabla de VCC:

  • Comunicaciones: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP y wifi 802.11n (opcional)
  • Voltajes de entrada máx.120Vdc(+/-60V)
    • 400Vdc(+/-200V), fase dividida
    • 120 – 300 VCC, fase única

Descargar documentación

  • Centros de datos o de misión crítica
  • Entornos de fabricación
  • Industria automotriz
  • Industria biomédica
  • Comercios minoristas y grandes tiendas
  • Maximice la gestión y la eficacia energética.
  • Realice análisis fácilmente y tome decisiones con información útil sobre los datos de su consumo energético.
  • Cumple con las normas aptas para red del Instituto de Servicios Nacionales de EE. UU. (ANSI).
  • Se integra fácilmente con paquetes del Sistema de Gestión de Edificaciones (BMS) y Gestión de Infraestructura de Centros de Datos (DCIM).
  • Configure las opciones con facilidad y monitoree datos en tiempo real con las páginas web integrales que se incluyen.