Centros de Datos
Explore nuestras soluciones para el sector de centros de datos
Durante los últimos 30 años, Starline ha sido el proveedor líder de soluciones de distribución y monitoreo de energía para todo tipo de centros de datos, ya sean de colocación, hiperescala, informática de alto rendimiento, empresariales o periféricos. Desde la adaptabilidad continua hasta las capacidades de monitoreo de energía consistentes, las soluciones de Starline están diseñadas para satisfacer las demandas únicas de las instalaciones de seguridad crítica más avanzadas de la actualidad. Con Starline, obtendrá tecnología líder en el sector de un proveedor de confianza para respaldar el crecimiento de su centro de datos.
Hiperescala
Los centros de datos a hiperescala deben ser capaces de escalar rápidamente para satisfacer la demanda cada vez mayor de los usuarios. Starline ofrece soluciones flexibles y confiables que suministran energía precisamente donde se necesita, sin que se requiera un tiempo de inactividad por ampliación o reconfiguración. Tanto si su despliegue necesita una solución estándar como un diseño personalizado, Starline se encuentra en una posición excepcional para proporcionar ambos a escala.
Informática de alto rendimiento e IA
La inteligencia artificial y los centros de datos informáticos de alto rendimiento están impulsando un rápido aumento de la densidad energética, lo que hace esencial una distribución de energía segura y confiable. Los sistemas de conductos de alto amperaje de Starline lo ayudan a superar el reto de los requisitos de alta densidad de potencia sin
comprometer la seguridad de sus instalaciones. Nuestros sistemas de alimentación flexibles y escalables le permiten añadir circuitos de alta potencia donde lo necesite.
Colocación (mayorista, minorista)
Tanto si es un proveedor de colocación mayorista que alquila por habitaciones como un proveedor minorista que busca un despliegue rápido, los sistemas de distribución de energía de Starline garantizan una instalación rápida con un tiempo de inactividad mínimo. Nuestras soluciones flexibles y escalables están diseñadas para alojar el máximo número de circuitos en un espacio limitado. Starline también ofrece un seguimiento de los medidores de grado comercial en tiempo real, con el fin de tomar decisiones más inteligentes y rentables.
Empresa
Mantenga su centro de datos empresarial en perfecto funcionamiento con los sistemas de distribución de energía flexibles de Starline. Ya sea que está construyendo una pequeña sala IDF o un centro de datos a gran escala, necesita una alimentación segura, confiable y escalable. Nuestros sistemas son fáciles de instalar y le permiten añadir, quitar o reubicar fácilmente la alimentación sin tiempo de inactividad. Personalice su infraestructura energética para satisfacer sus necesidades exactas, mientras minimiza los costos de crecimiento y reconfiguraciones futuras.
Edge Computing
Optimice su centro de datos Edge Computing con las soluciones modulares de distribución de energía de Starline que ahorran espacio. Diseñados para el procesamiento rápido y local de datos, los sistemas Starline se adaptan incluso a los espacios más reducidos, a la vez que ofrecen energía confiable y ampliable. Los sistemas Starline garantizan una distribución de energía perfecta incluso en los entornos más limitados.
Productos para centros de datos
Track Busway
Track Busway de Starline es el estándar del sector para una alimentación flexible y eficiente en entornos de seguridad crítica. El diseño compacto del electroducto es ideal para espacios reducidos, en amperajes que van de 40 a 1250 amperios. Los complementos del sistema Starline pueden añadirse o reubicarse al instante, sin tiempo de inactividad.
High Power Busway
Los sistemas High Power Busway (HPB) de Starline ofrecen seguridad, rendimiento y flexibilidad en los entornos de seguridad crítica más exigentes. Diseñado para ser compacto y con mayor protección contra la penetración, los sistemas HPB están disponibles en amperajes que van de 630 a 6300 amperios. HPB de Starline es la solución ideal para el transporte y la distribución de energía en entornos de centros de datos con grandes requisitos de ampacidad.
Track Busway Serie S
El electroducto de la serie S de Starline combina la flexibilidad, confiabilidad y escalabilidad del sistema Track Busway comprobado de Starline con el beneficio adicional de una clasificación IP54, que ofrece protección contra el polvo y las salpicaduras de agua. Está disponible en sistemas de 250 a 1200 amperios y puede suministrar energía a entornos de centros de datos que requieren una mayor protección contra la entrada de agua, como las aplicaciones de refrigeración líquida.
Critical Power Monitor
El Critical Power Monitor (CPM) M70 de Starline pone los datos en tiempo real a su alcance con un paquete de monitoreo mejorado que le permite rastrear, integrar y mostrar la información de energía del centro de datos de forma fácil y confiable. Equipado con la gama de funciones más completa del mercado, el medidor M70 de Starline incluye desde el monitoreo de la temperatura hasta alarmas audibles y una pantalla giratoria para un fácil acceso visual desde el suelo. El CPM de Starline se configura fácilmente con paquetes DCIM y BMS para un rápido despliegue sobre el terreno.
Remote Plug-In Actuator
A medida que las densidades de potencia aumentan y los cambios en la infraestructura generan mayores energías incidentes, la necesidad de seguridad para los operadores nunca ha sido tan grande. El Remote Plug-In Actuator (RPA) de Starline es la primera tecnología de su clase diseñada para mejorar los niveles de seguridad y flexibilidad en entornos de seguridad crítica. El RPA les permite a los operadores activar de manera remota las unidades enchufables del electroducto mientras permanecen fuera de cualquier área posible de energía incidente. Nunca ha sido tan seguro y cómodo añadir, reubicar o eliminar circuitos mientras están bajo carga.