Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.

-
- -

Track Busway

  • Track Busway
  • Track Busway

Track Busway de Starline ofrece una solución única y comprobada para la distribución simple y flexible de CC de alto voltaje. Con una disponibilidad de sistemas con clasificaciones de hasta 600 VCC, Track Busway sirve para la mayoría de los requisitos de instalación propios del suministro de energía. Además, permite personalizar unidades enchufables con componentes de CC, como disyuntores, fusibles y conectores. También se encuentran disponibles opciones de medidores para medir con precisión el consumo de energía, y proporcionarles datos aptos para la red a los paquetes de BMS o DCIM.

  • Sistema de 250, 400, 630 u 800 A (4 polos) para trabajo continuo a 600 V (EE. UU) y 415 V (sistema métrico); sistema de 1200 A (4 polos) para trabajo continuo a 480 V
  • Opciones: trifásico/neutro o trifásico/neutro/conector a tierra interno (todos los sistemas), o trifásico/200 % neutro o trifásico/200 % neutro/conector a tierra interno (sistemas seleccionados)
  • Secciones del conducto conectadas mediante uniones libre de mantenimiento y por compresión
  • Posibilidad de usar las mismas unidades enchufables en todos los sistemas (250, 400, 630, 800, 1000 y 1200 A)
  • Cumplimiento comprobado de las normas UL857 e IEC 61439-6; certificación ETL, CCC, NOM y VDE; y marcado CE para uso nacional e internacional
  • Centros de datos / misión crítica
  • Iluminación
  • Integración renovable
  • Distribuya las conexiones de energía donde las necesite, sin cables nuevos ni cableado adicional.
  • Es fácil de instalar y el mantenimiento es casi inexistente.
  • Posee unidades enchufables que se pueden personalizar según las especificaciones del cliente.
  • Las barras conductoras de cobre patentadas en forma de “U” garantizan una conexión eléctrica continua y fiable.
  • Se encuentran disponibles medidores integrados y accesorios de valor agregado, como soportes de montaje para gabinetes de servidor, ventanas infrarrojas (IR) y accesorios para la gestión del cableado.
  • Se encuentra disponible en colores personalizados.