Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.
Critical Power Monitor
La versión de corriente continua del Critical Power Monitor (CPM) está diseñado exclusivamente para aplicaciones de hasta 400 Vdc y funciona de forma similar a las versiones de Vac que están actualmente disponibles. Para las instalaciones con fuentes de energía renovables, el medidor también puede medir bidireccionalmente, para la energía que se está suministrando a la red.
El CPM de Vdc está disponible para la supervisión de potencia de nivel de ingresos dentro de las unidades conectables de Busway de Starline Track, y también como una solución de medición independiente.
Tabla de VCC:
- Comunicaciones: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP y wifi 802.11n (opcional)
- Voltajes de entrada máx.120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200V), fase dividida
- 120 – 300 VCC, fase única
- Corriente por circuito (máx./mín.) μ
- Voltaje, por circuido (Max/Min) μ
- Energía (activa, reactiva y aparente) μ Total y por circuito
- Demanda (kWh) μ
- Precisión < 1 %
- Alarmas μ
- Alertas por correo electrónico
- Hardware de comunicación:
- (2) RJ-45 Ethernet
- (2) RJ-11
- (2) RJ-45 Ethernet
- (1) RJ-45 Ethernet, wifi
- (1) RJ-45 Ethernet
- Cant. de tomas admitidas 6
- Pantalla Pantalla opcional de siete segmentos
- Tamaño/corte 4,75 x 1,75 x 2,00″
- Efecto hall μ
- Derivación
- Voltaje de suministro de energía 120-400 VCC
- Software incluido Página web incorporada
- Centros de datos / misión crítica
- Iluminación
- Integración renovable
- Maximice la gestión y la eficacia energética.
- Realice análisis fácilmente y tome decisiones con información útil sobre los datos de su consumo energético.
- Cumple con las normas aptas para red del Instituto de Servicios Nacionales de EE. UU. (ANSI).
- Se integra fácilmente con paquetes del Sistema de Gestión de Edificaciones (BMS) y Gestión de Infraestructura de Centros de Datos (DCIM).
- Configure las opciones con facilidad y monitoree datos en tiempo real con las páginas web integrales que se incluyen.