Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.
Barra colectora de alta potencia XCP-S de 630-6300 amperios
Barra colectora de alta potencia XCP-S de 630-6300 amperios
Diseñada para ser segura, flexible y capaz de suministrar entre 630 y 6300 amperios, la XCP-S es la solución óptima para la mayoría de las situaciones de distribución de energía. La gama viene con un grado de protección estándar de IP55, con un grado de protección opcional de IP65 para el transporte de energía. Para las aplicaciones estándar que no requieren un mayor rendimiento, las secciones reducidas de conductores internos del sistema XCP-S proporcionan una solución más compacta y ligera.
- El sistema tiene rango de potencia de 630-6300 amperios, para un trabajo continuo de hasta 1000Vac
- Diseño Xtra-compact con una selección de 3, 4 o 5 conductores de aluminio o cobre
- Resistente al fuego según la norma IEC 60331-1
- Las cajas de conexión “tap-offs” interconectadas, de fibra de vidrio o metálicas, están disponibles de hasta 1250 amperios
- Clases de aislamiento B y F disponibles
- Probado y fabricado de acuerdo con la norma IEC 61439-6, marcado con el sello CE y certificado independientemente por LOVAG
- Centros de datos/misión crítica
- Distribución de energía en varias plantas
- Industriales
- Automotrices
- Edificios comerciales
- El software propio de PSZ garantiza diseños, listas de materiales y archivos Revit rápidos y precisos
- Los modelos de AutoCAD y BIM están disponibles para el diseño ágil y eficiente de proyectos
- Fácil de instalar gracias a las uniones monobloque preinstaladas con llave, con tuerca de presión de doble cabeza
- La seguridad está garantizada con los altos índices de protección contra cortocircuitos, la tecnología de aislamiento superior y de resistencia al fuego
- Las conexiones de brida a medida permiten que el sistema cumpla con cualquier requerimiento y logre una instalación ágil y sin predicamentos.
Check out the XCP catalogue for more details.
Download our XCP High Busbar catalogue to learn more about the compact busbar design, product features, and additional technical information for both the XCP-S and XCP-HP busbar trunking systems.
Download NowAlmost there!
To access your requested content, please complete the form below.
XPrivacy & Marketing Communication
The privacy of our customers is very important to us. Please review our Privacy Policy
By completing and submitting this form, you acknowledge you have read and accept our privacy policy and agree to receive occasional marketing communications from Starline.